J02R-Q8
Spínací relé
ID 1353087
Spínací relé J02R J02R, Velikost: J02R, Zavírač
- Počet spínacích bodů: 1
- Počet vodičů: 2
- Délka kabelu: 30 cm
- Kabely snímačů KA: Konektor M8, 3kolíkový
- Jmenovité napětí: 24 V
- Délka: 20 mm
- Max. proud: 50 mA
Technické údaje
| Zásada měření | jazýček |
|---|---|
| Funkce spínání | Zavírač |
| Počet spínacích bodů | 1 |
| Max. spínací frekvence [Hz] | 3000.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -25.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 70.0 |
| LED displej na snímači | ano |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovité napětí | 24.0 |
| Min. provozní napětí | 10.0 |
| Max. provozní napětí | 28.0 |
| Pokles napětí [V] | 0.8 |
| Max. spínací proud | 50.0 |
| Protizkratová ochrana | ano |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Materiál těla | PA |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | Konektor M8, 3kolíkový |
| Délka kabelu L [cm] | 30.0 |
| Průměr kabelu D [mm] | 2.6 |
| Provedení kabelu (průřez vodičem/počet vodičů) | 2x 0,13 mm2 |
| Materiál kabelového pláště | PVC |
| Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 26.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.007 |
| Třída ochrany IP (snímač, zapojený) | 67 |
| Třída ochrany | III |
Připojovací kabel snímače může být umístěn pouze staticky. Dynamické zatížení není přípustné.