MMS 22-IOL-M12
Programmable magnetic switches
ID 315835
Programmable magnetic switch MMS 22-IO link, Teach function
- Cable length: 31 cm
- Electrical connection: M12 connector, 4-pin
- Nominal voltage: 24 V
Technické údaje
| Principe de mesure | magnétique |
|---|---|
| Nombre de points de commutation | Analogique (IO-Link) |
| Fonction d'apprentissage | Oui |
| Linéarité [%] | 15 |
| Répétabilité R de la valeur finale max. | < ±3% |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 55.0 |
| Affichage DEL au niveau du capteur | Oui |
| Temps de réponse/type. Temps de commutation [ms] | 6.0 |
| Interface de communication | IO-Link |
| Spécifications | V1.1 |
| Vitesse de transmission | COM2 |
| Port | Classe A |
| Tension nominale [V] | 24.0 |
| Tension de fonctionnement min. [V] | 18.0 |
| Tension max. [V] | 30.0 |
| Ondulation max. (% de Ue) | <2 % Vss |
| Type de tension | DC |
| Courant nominal [mA] | 15.0 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui |
| Protégé contre l'inversion de polarité | Oui |
| Matériau du corps | GV-5H (PA), noir |
| Connecteur de câble/extrémité de câble | Connecteur M12, 4 cts |
| Longueur de câble [cm] | 31.0 |
| Diamètre de câble [mm] | 2.55 |
| Conception du câble (section des brins/nombre de brins) | 4x 0,05mm2 |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] | 26.0 |
| Rayon de courbure min. (statique) [mm] | 13.0 |
| Poids [g] | 12.0 |
| Indice de protection IP | 67 |
| Indice de protection | III |
| Résistance aux liquides de coupe* | Oui |
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).