MMS 22-PI1-S-M8-NPN-HD
ID 301111
- Počet spínacích bodů: 1
- Přepínací typ: NPN
- Zavírač
- Délka kabelu: 30 cm
- Elektrické připojení: Konektor M8, 3kolíkový
- Jmenovité napětí: 24 V
Technické údaje
| Zásada měření | magnetický |
|---|---|
| Funkce spínání | Zavírač |
| Typ spínání | NPN |
| Počet spínacích bodů | 1 |
| Zaučovací funkce | ano |
| typický spínací čas [s] | 0.001 |
| Max. spínací frekvence [Hz] | 1000.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -20.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 80.0 |
| LED displej na snímači | ano |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovité napětí | 24.0 |
| Min. provozní napětí | 10.0 |
| Max. provozní napětí | 30.0 |
| Pokles napětí [V] | 1.5 |
| Max. spínací proud | 0.05 |
| Protizkratová ochrana | ano |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Materiál těla | nerezová ocel |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | Konektor M8, 3kolíkový |
| Délka kabelu L [cm] | 30.0 |
| Průměr kabelu D [mm] | 2.2 |
| Provedení kabelu (průřez vodičem/počet vodičů) | 3x 0,05mm2 |
| Materiál kabelového pláště | PUR |
| Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 22.0 |
| Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 11.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.01 |
| Třída ochrany IP (snímač, zapojený) | 67 |
| Třída ochrany | III |
| Odolnost vůči vrtací emulze * | ano |
| Verze pro těžký provoz | ano |
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací a rotační moduly SCHUNK, stejně jako lineární osy a komponenty příslušenství robotů musí být vždy monitorovány vhodnými senzory SCHUNK, protože tyto komponenty jsou vzájemně co nejefektivněji přizpůsobeny.
Koordinace senzoru a produktu se vyznačuje součinností typu parametrů a síly magnetu, vůle, tloušťky stěny a materiálu stěny mezi magnetem a senzorem a seřízením a citlivostí senzoru.
Snímače jiných výrobců, integrované do výrobků SCHUNK, mají zřídkakdy vynikající spínací výsledky. Navíc nelze zajistit jejich správnou funkci a funkční bezpečnost.
Z důvodu výrazně vyšší přesnosti snímače nesmí být překročen rozdíl 30 K mezi zaučovací teplotou a pracovní teplotou.
Materiál těla
PA
Materiál potahu kabelu
PUR
Montáž
svorky v drážce snímače, připevněné imbusovým šroubem
Záruka
24 měsíců