MMSK 22-PI2-S-PNP-HD
ID 301132
- Número de pontos de comutação: 2
- Tipo de comutação: PNP
- Contato normalmente aberto
- Comprimento do cabo: 200 cm
- Conexão elétrica: fios de arame abertos
- Voltagem nominal: 24 V
Détails techniques
| Princípio de medição | magnético |
|---|---|
| Função de comutação | Contato normalmente aberto |
| Tipo de comutação | PNP |
| Número de pontos de comutação | 2 |
| Função de ensino | sim |
| tempo de comutação típico [s] | 0.001 |
| Máx. frequência de comutação [Hz] | 1000.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -20.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Display LED no sensor | sim |
| Tipo de tensão | DC |
| Voltagem nominal | 24.0 |
| Tensão operacional mín. | 10.0 |
| Tensão operacional máx. | 30.0 |
| Queda de voltagem [V] | 2.0 |
| Corrente máx. de comutação | 25.0 |
| Proteção contra curto-circuito | sim |
| Protegido contra inversão de polaridade | sim |
| Material da carcaça | aço inoxidável |
| Conector do cabo/extremidade do cabo | fios de arame abertos |
| Comprimento do cabo L [cm] | 200.0 |
| Diâmetro do cabo D [mm] | 2.55 |
| Projeto do cabo (seção transversal do fio / número de fios) | 4x 0,05mm2 |
| Material da bainha do cabo | PUR |
| Raio de curvatura mín. (dinâmico) [mm] | 25.5 |
| Raio de curvatura mín. (estático) [mm] | 12.75 |
| Peso [kg] | 0.04 |
| Classe de proteção IP (sensor, plugado) | 67 |
| Aula de proteção | III |
| Resistência à emulsão de perfuração * | sim |
| Versão para serviço pesado | sim |
Notas gerais sobre a série
Os módulos de preensão e rotação da SCHUNK, assim como os eixos lineares e os componentes acessórios do robô, devem sempre ser monitorados com os sensores adequados da SCHUNK, uma vez que esses componentes são adaptados uns aos outros da forma mais eficiente possível.
O ajuste do sensor e do produto é caracterizado pela interação do tipo de parâmetro e força do ímã, folga, espessura da parede e material da parede entre o ímã e o sensor, e pelo alinhamento e sensibilidade do sensor.
Sensores de outros fabricantes integrados aos produtos SCHUNK raramente fornecem excelentes resultados de comutação. Além disso, não podemos garantir o funcionamento adequado ou a segurança funcional dos mesmos.
Devido à precisão comparativamente alta do sensor, a diferença entre a temperatura de ensino e a temperatura de trabalho não pode exceder 30 K.
Material da carcaça
PA
Material do revestimento do cabo
PUR
Montagem
preso na ranhura do sensor, fixado com um parafuso de cabeça cilíndrica
Garantia
24 meses