arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EZU 30-EC-N-SD Vergelijkbare illustratie

EZU 30-EC-N-SD

Centrische grijpers

IDnr. 1582025

Centrische grijpers EZU, Maatuitvoering: 30, elektrisch, in een stofdichte uitvoering, Communicatie-interface: EtherCAT

  • Slag per klem: 20 mm
  • Min. grijpkracht: 210 N
  • Max. grijpkracht: 350 N
  • Voeding: 24 V
  • Max. omgevingstemperatuur: 55 °C
Slag per klem [mm] 20.0
Min. grijpkracht [N] 210.0
Max. grijpkracht [N] 350.0
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 80.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.4
Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen) [mm] 0.02
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting) [mm] 0.05
Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen) [mm] 0.15
Sluitingstijd [s] 0.6
Openingstijd [s] 0.6
Max. snelheid (positionering) [mm/s] 40.0
Max. versnelling [mm/s²] 150.0
Gewicht [kg] 2.3
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse, elektronica 67
IP-beschermingsklasse, geleiding/basisklem 64
Cleanroomklasse ISO 14644-1 4
Cleanroomklasse ISO 14644-1 2015
Nominale spanning [V] 24.0
Communicatie-interface EtherCAT
Nominaal stroomverbruik BasisGrip [A] 0.14
Max. stroomverbruik BasisGrip [A] 0.67
Nominaal stroomverbruik logische voeding [A] 0.16
Maximaal stroomverbruik logische voeding [A] 0.2
Moment Mx max. [Nm] 32.0
Moment My max. [Nm] 35.0
Moment Mz max. [Nm] 32.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 800.0
Stofdichte versie ja

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Precisione di ripetibilità (presa)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia durante 100 movimenti consecutivi di chiusura o apertura su un pezzo rigido o un pezzo fisso in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come distribuzione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Tempo di chiusura e apertura (posizionamento)
I tempi di chiusura e apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle griffe alle massime velocità e accelerazioni nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa e si riferiscono al 50% della corsa disponibile per ganascia nella versione di base.

Max velocità (posizionamento) e max accelerazione
è la velocità e l'accelerazione che agiscono su ciascuna ganascia.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio, protezione contro la corrosione

Garanzia
24 mesi o 5 milioni di cicli BasicGrip / 3 milioni di cicli StrongGrip (un ciclo consiste in un processo di presa completo: "Apri pinza" e "Chiudi pinza")

La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.