arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GAP 16-060 Podobné zobrazení

GAP 16-060

Úhlové paralelní chapadlo

ID 314631

Úhlové paralelní chapadlo GAP, Velikost: 16, pneumatický

  • Zdvih na čelist: 1 mm
  • Zavírací síla: 56 N
  • Úhel otevření: 60 °
  • Max. okolní teplota: 60 °C
Zdvih na čelist [mm] 1.0
Zavírací síla [N] 56.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 67.0
Úhel otevření na čelist [°] 60.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.16
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.28
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 2.5
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 7.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.19
Doba otevření [s] 0.19
Max. přípustná délka prstu [mm] 32.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.05
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 1.0
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Max. moment Mx [Nm] 4.0
Max. moment My [Nm] 4.0
Max. moment Mz [Nm] 1.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 240.0

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Aktivní pohon kloubovou kinematikou

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P