arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GAP 32-060-AS Vergelijkbare illustratie

GAP 32-060-AS

Hoekparallelgrijper

ID 314624

Hoekparallelgrijper GAP, Maatuitvoering: 32, pneumatisch, met behoud van grijpkracht: AS (veersluiting)

  • Slag per klem: 2 mm
  • Sluitkracht: 430 N
  • Openingshoek: 60 °
  • Max. omgevingstemperatuur: 60 °C
Slag per klem [mm] 2.0
Sluitkracht [N] 430.0
Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] 476.0
Max. veerkracht [N] 180.0
Openingshoek per klem [°] 60.0
Gewicht [kg] 1.33
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 1.25
Cilindervolume per dubbele slag [cm³] 26.0
Min. werkdruk [bar] 4.5
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Sluitingstijd [s] 0.35
Openingstijd [s] 0.27
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 65.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.25
Max. toegestane traagheid per klauw [kgcm²] 14.87
IP-beschermklasse 40
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 12.9
Moment My max. [Nm] 12.6
Moment Mz max. [Nm] 4.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 590.0
Variant voor behoud van grijpkracht ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Werkingsprincipe
Positief aangedreven tuimel-scharnierkinematica

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Grijper in de bestelde variant, accessoireset (centreerhulzen, O-ringen voor directe aansluiting/gedetailleerde inhoud zie bedieningshandleiding) en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud