NSE-T plus 138
Upínací moduly
ID 471076
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní upínací modul
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Nahrazeno: 1313726
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Rozměry: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Přítlačná síla: 6 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 20 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 3.7 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 138 |
---|---|
Přítlačná síla [kN] | 6 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 20 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.7 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, O-kroužky Ø 9 x 1,5, krytky, upevňovací šrouby, návod k obsluze