arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSC 125-235

KSC 125-235

Základní upínací svěrák

ID 1395039

Standard centric clamping vises

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-06-30
  • Replaced by: 1514242
Product features:
  • Without system jaws
  • Prepared for VERO-S
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 235 x 50 mm
  • Max. clamping force: 35 kN
  • Max. torque: 100 Nm
  • Weight: 9.3 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 125.0
最大把持力 [kN] 35.0
最大トルク [Nm] 100.0
重量 [kg] 9.3

納品内容
操作マニュアルを含めたクランピングバイス; システム・ジョーなし、トルクレンチなし