arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCA 330-104 Z220-SV60°

ROTA NCA 330-104 Z220-SV60°

Mandrin de tour automatique à 3 mâchoires étanche

ID 1342608

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

  • Date de fin des ventes: 2024-01-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Conception étanche
  • Perçage: 104 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Force d'actionnement max.: 72 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
  • Poids: 56.7 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 8 (Z220)
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 3500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 160.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 72.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.85
Peso [kg] 56.7