ROTA NCA
밀폐형 3죠 파워 선반 척
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
유지보수 간격을 최대 20배 증가하는 밀폐 3죠 정밀 파워 선반 척입니다.
Descrizione
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 밀폐형 파워 선반 척
대폭 늘어난 유지보수 간격 - 영구 그리스 윤활
일정하게 높은 고정력 - 최고 품질 요건을 충족하는 정밀 웨지후크 파워 선반 척
뛰어난 기계가공 지원 - 고효율의 쐐기 후크 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 낮은 척 중량
신속한 가속과 감속 작동으로 사이클 시간이 감소합니다. - 표준 형태의 1.5mmx60° 및 1/16"x90°의 미세 톱니 포함 베이스 죠
상부 죠 범위의 뛰어난 유연성 - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
긴 서비스 수명 보장
옵션 및 특별 정보
- 20배 더 긴 유지보수 간격
다목적 ROTA NCA는 일정한 고정력, 최소 유지보수 노력, 높은 에너지 효율 및 생산성을 보장합니다. 척 본체의 형태 때문에 툴에 대한 접근성이 양호하고, ROTA NCA는 현대적 터닝/밀링 센터에서도 사용할 수 있습니다. - 베이스 죠에 위치한 특수 밀폐 시스템은 그리스가 씻겨 고정력이 점차 약화되는 현상을 방지합니다. 기존 파워 선반 척에 비교하여 윤활 간격이 20의 계수만큼 연장됩니다. 추가로, 실은 칩이나 먼지가 척 본체에 침투하는 것을 방지합니다. 최대 공정 신뢰성을 보장하기 위해 모든 기능적인 구성품은 강화 및 그라운드 처리되었습니다.