NSL mini 100-25-2
夹持系统
ID 1357102
Výroba tohoto produktu bude ukončena a tento produkt bude k dispozici už jen po omezenou dobu.
Zjistěte více a kontaktujte nás zde.
Alternativní produkty:
标准夹持工位
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2026-10-22
- 替换为: 1618896
- 双路 NSE mini 90-25
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 尺寸: 199 x 99 x 40 mm
- 下拉力: 3 kN
- 下拉力,带增压: 12 kN
- 启动压力: 6 bar
- 重量: 5.2 kg
Technické údaje
| 长度 [mm] | 199.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 99.0 |
| 下拉力 [kN] | 3.0 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 12.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 5.2 |
标配范围
夹持系统、操作手册;无定位销、无圆柱形夹具