STB 200
ベースジョー
ID 156099
STB 200, ベースジョー
特長:
特長:
- セレーション: 傾斜セレーション
- 型式: 1/16" x 90°
- 溝幅: 17 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 納品内容: 円筒型ネジ含む
- チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
Technické údaje
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | 1/16" x 90° |
| Serration | Angled serration |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 45.0 |
| Width B1 [mm] | 22.0 |
| Height H [mm] | 61.0 |
| Length L [mm] | 80.0 |
| Screws | M12 |
| m/set [kg] | 3.4 |