arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Cubi ottagonali

Cubi ottagonali

Cubi ottagonali
Cubi per i dispositivi di serraggio da otto lati.

Avantages - Vos bénéfices

  • Type de construction corps creux stable
    Grande rigidité pour un bon amortissement des vibrations
  • Surfaces de serrage finement fraisées
    Positionnement précis des dispositifs de serrage ou des pièces
  • Perpendicularité par rapport à la plaque de base de 0,01 mm sur 200 mm
    Grande précision de base, aucun surfraisage ou rectification supplémentaire du cube de serrage nécessaire
  • Faces de serrage brutes ou avec trame d’alésage
    Pour la retouche par le client ou l’adaptation directe des dispositifs de serrage de SCHUNK
  • Tailles de palette normalisées
    Compatible avec toutes les palettes de machine courantes 400 x 400 mm et 500 x 500 mm
  • Deux interfaces intégrées en standard pour le positionnement sur la table de machine
    Adaptation rapide et facile aux machines-outils selon les normes DIN 55 201 et JIS 6337-1980

Options et informations particulières

  • Tours de serrage sans dispositifs de serrage
    Les cubes de serrage octogonaux SCHUNK permettent la fixation des dispositifs de serrage sur huit côtés. Grâce à leur forme, ils permettent une accessibilité optimale pour la broche de la machine. Grâce à la construction du corps creuse et stable, ils présentent une grande rigidité ainsi qu'un bon amortissement des vibrations Ces cubes de serrage sont disponibles avec des surfaces de serrage brutes et une trame d'alésage réduite spécialement pour les dispositifs de serrage SCHUNK.