ROTA THW3
퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척
표준 스트로크 실린더용 밀폐형 3죠 파워 선반 척. 특허받은 씰링 콘셉트로 인해 최대 20배 더욱 긴 유지보수 간격 달성.
설명
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin de tour automatique étanche
Pour des intervalles de maintenance nettement plus longs - Lubrification par graissage permanent
Pour des forces de serrage élevées et constantes. - Système confortable de changement rapide des mors
Réduction des temps et des coûts de réglage - Grand diamètre de passage au centre
Usinage de tous les diamètres de tubes courants - Grand rendement du système de piston rotatif
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Répétabilité maximale lors du changement rapide de mors
Aucun réalésage des mors rapportés nécessaire - Système modulaire de douilles de protection
Adaptation optimale aux nouvelles fonctions de serrage grâce à la douille centrale interchangeable. - Mors de base à denture droite GKB
Compatible ROTA THW plus, ROTA-G et système “R“ (Reishauer) - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Mandrin à changement rapide de mors complètement étanche avec lubrification permanente pour des forces de serrage constamment élevées
Des forces de serrage constantes, des coûts de maintenance minimes et une grande efficacité énergétique, le tout dans un mandrin de tour motorisé avec un système de changement rapide des mors - c'est exactement ce que promet la nouvelle ROTA THW3. Un système d'étanchéité breveté sur les mors de poussée ainsi que sur le mécanisme de libération empêche la graisse d'être rincée, ce qui entraîne une perte progressive de la force de serrage. Le joint empêche aussi les copeaux et les saletés de pénétrer dans le corps du mandrin, rendant ce mandrin plus largement applicable. - Le système intégré de changement rapide des mors ainsi que le système modulaire de douilles de centrage interchangeables permettent à l'utilisateur d'adapter rapidement et facilement le mandrin à de nouvelles fonctions de serrage. Cela permet d'augmenter considérablement la productivité, en particulier pour les petits lots. Les mors existants du prédécesseur du ROTA THW plus, ainsi que le ROTA THW peuvent être utilisés à l'identique dans la nouvelle génération.