ROTA 2B
Chuck automático sin paso de barra
Chuck ligero para torno automático de 2 mordazas, con carrera de mordaza larga, una elevada fuerza de sujeción y conducción de fluidos preinstalada. Especialmente indicado para accesorios de sujeción.
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Chuck automático para torno con garra en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Excelente apoyo de las garras para la sujeción interior y exterior, gracias a las largas guías de las garras base
Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - La carrera de mordaza más larga a una elevada fuerza de sujeción de mordazas
Sujeción fiable y variable de piezas por contornos perturbantes - Distribuidor de medios (refrigerante o aire) como opción integrada en la carcasa del chuck
Flexibilidad según la aplicación - Diseño de baja altura
Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK. - Mordazas base con serración fina o lengüeta y ranura, como estándar
Alta flexibilidad con mordazas superiores - Peso mínimo del chuck
Procesos de aceleración y deceleración rápidos para reducir los tiempos de ciclo - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chuck para torno robusto de 2 mordazas con carrera larga y máxima fuerza de sujeción simultánea
El chuck de 2 mordazas ROTA 2B de SCHUNK es especialmente adecuado para la sujeción de piezas de trabajo para las que hay que sujetar un gran contorno de interferencia (por ejemplo, las piezas de grifería). El chuck para torno logra esto combinando una carrera de mordaza larga con las máximas fuerzas de sujeción. - Las roscas de montaje estándar, permiten diversas variantes de montaje para los topes de pieza o las consolas. Las escobillas ajustables de latón sellan las garras base y brindan una protección excelente contra el agua y la suciedad. El bajo desgaste resultante asegura una larga vida útil del chuck.