ROTA NCR-A
シールド 6 ジョー旋盤用パワーチャック
振り子機構を内蔵した旋盤用密閉型 6 ジョーパワーチャック、低変形クランピングおよびメンテナンス間隔 3 倍用。
Popis
利点と特長
- 密閉型旋盤用パワーチャック
大幅に長いメンテナンス間隔 - 高品質要求対応の高精度アングルレバー動力旋盤用チャック
卓越した加工結果を実現 - 高効率アングルレバーシステム
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 非常に長いベースジョーガイドの使用により、外径・内径クランプ時の最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - 最適な潤滑システム
高い把持力を一貫して実現 - メディアフィードスルー (クーラントまたはエア) は標準オプションとしてチャックボディに内蔵
アプリケーションに応じた適応性 - 高さを抑えたデザイン
機械空間を最大限に活用 - 肉厚が薄い変形しやすいワークのクランプ
ワークの高い真円度 - 非円形コンポーネントのクランピングが非常に正確
鋳造に最適 - 回転リングによるトップジョー穴あけ / 加工の円滑化と最適化
トップジョー穴開け/加工中の取扱いが簡単 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 薄肉で変形しやすいワーククランプ用の密閉式 6 ジョー補正チャック
SCHUNK ROTA NCR-A は、内部に 120° 間隔で配置された 3 個の振り子と中央のチャックピストンから成ります。それぞれの振り子が 2 個のベースジョーに連結されています。これにより、ワークを6つの接触点の中心に位置決めすることができます。6つの接触点はそれぞれペアで調製することができます。把持力がチャックの中心に集中するため、余分なワークの位置決め機構を使用せずに、理想的な芯出しが達成されます。 - SCHUNK ROTA NCR-A のセレーションが施されたジョーインターフェースとピストンに配置された特殊なシールが、グリースが流れ出して把持力が次第に失われるのを防止します。また、このシールにより、チャックボディへの切屑や汚れの侵入も防ぎます。これにより、旋盤用チャックのプロセス信頼性が向上し、メンテナンス間隔が延び、潤滑給油および清掃の回数が減ります。