arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Applications de levage

Puissance de levage élevée sans alimentation externe en énergie

La technologie de levage magnétique MAGNOS de SCHUNK est l'option parfaite pour le levage haut et une capacité de maintien sûre, sans apport énergétique extérieur nécessaire. Avec une large gamme d'aimants de levage simples jusqu'à des dispositifs de levage haute performance, MAGNOS permet une manipulation aisée de pièces à usiner ferromagnétiques jusqu'à 2 tonnes. Et cela en quelques secondes, en toute fiabilité et sans déformation.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Faible poids
  • Performance de levage maximale
  • Forces d'actionnement réduites
  • Grande résistance à la chaleur
  • Aucun apport d'énergie nécessaire
  • Force de maintien plate [kg]
    Všechny filtry
    6 výsledků
    MHM-IT2

    MHM-IT2

    Aimants de levage permanent manuel avec levage haut et puissance de maintien sûre sans alimentation externe en énergie
    Zobrazit výrobní řadu
    SPEEDY BAT

    SPEEDY BAT

    Appareil de levage magnétique électropermanent alimenté par batterie, doté d'une force de maintien élevée et d'une grande fiabilité de processus.
    Zobrazit výrobní řadu