KSM2
Klemrail met klemsnelwissel
L'étau à serrage multiple KSM2 avec système à référence à point zéro pour de nombreuses pièces, de petites ou grandes dimensions.
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Denture trempée et meulée
Pour une précision et une stabilité de forme maximales - Échelle gravée au laser
Pré-ajustement rapide et précis - Combinaison de plusieurs rails de serrage
Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur - Densité de chargement très élevée
Pour un usinage économique - Système à changement rapide de mors
Temps d'équipement plus flexibles et plus courts - Large gamme de mors
Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage - Seule une clé de serrage est nécessaire pour l’étau de serrage multiple
Confort d'utilisation optimal pour l'opérateur - Interface VERO-S
Un large éventail de combinaisons grâce à la conception modulaire VERO-S pour des temps d'équipement encore plus courts.
Options et informations particulières
- Système de serrage multiple avec système à changement rapide de mors
Le système de serrage multiple KONTEC KSM2 réduit drastiquement les temps d'équipement grâce à son système innovant de changement rapide de mors. Les mors peuvent être montés facilement depuis le rail, et ne doivent pas être retirés pièce par pièce par les côtés. Par comparaison avec le rail de serrage KONTEC KSM, l'utilisation de mors plus fins permet d'accroître encore la compacité des pièces. - Avec le rail KSM2 combiné avec plaques d'adaptateur, une grande variété d'options de serrage différentes sont possibles. Grâce à l'interface VERO-S, le rail de serrage KSM2 offre une multitude de combinaisons polyvalentes avec le grand système modulaire VERO-S de SCHUNK.