Modules de serrage « Turn »
Plaques de bridage
Modules de serrage avec modules VERO-S NSE3, spécialement conçus pour centres de fraisage/tournage, comme une base de réglage extrêmement rapide des processus d'équipement des moyens de serrage.
Popis
Avantages - Vos bénéfices
- Une pression de service de 6 bar est suffisante.
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Positionnement par cône flexible
Assemblage très simple pour une précision de concentricité < 0,01 mm - Force de traction constante, même à vitesses élevées
Serrage sûr avec rigidité élevée - Système de course double breveté pour des forces de traction plus élevées
Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibrations - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité. - Dispositif visuel de sécurité
Sécurité d'utilisation maximale
Options et informations particulières
- Adapté à une utilisation avec tous les centres de fraisage/tournage standard
VERO-S NSL3 turn – les compétences SCHUNK dans les techniques de tournage et de serrage stationnaires réunies dans un module de serrage. Ce dispositif, qui permet de réduire le temps d'équipement pour les centres de tournage/fraisage garantit des forces de traction élevées pour les modules utilisés afin d'obtenir un serrage extrêmement rigide et sûr des dispositifs. La détection visuelle fournit des informations sur l'état de serrage actuel (fonction turbo). - Grâce au raccordement intelligent des tuyaux entre les modules, il reste suffisamment de place pour les alésages dans la plaque de base. Ainsi, la station de bridage convient pour tous les types de machines usuelles. En raison de comportements d'assemblage simples, le VERO-S NSL3 se transforme en stimulant de la productivité sur les centres de tournage/fraisage.