NSE mini 用エンプティクランピングパレット
クランピングパレット (クランピングデバイスなし)
VERO-S クランピングステーションへの取付け用エンプティクランピングパレット、クランピングデバイス付き特殊品対応のデザインに対応。
Popis
利点と特長
- SCHUNK モジュラーシステム
標準クランピング装置の無数の組み合わせにより、あらゆるマシンタイプに対応 - 高さを抑えたデザイン
機械のワークスペースを拡大 - すべての空圧式モジュールは、6 bar のシステム圧力で操作可能です。
増圧器の追加は不要 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 耐食ステンレス鋼構造
長寿命、最高の加工信頼性 - デフォルトでターボ機能内蔵
引き込み力を最大 300% 高めることで、機械の性能を最大限活用し、効率を向上。
オプション、その他
- SCHUNK のエンプティクランピングパレットは特殊品対応の再加工とお客様独自のクランプソリューションの適用の場合に使用します。このパレットはブランククランピングパレットとして利用可能です。これらのクランピングパレットにより、特殊品対応のクランプソリューションとデバイスをごく短時間でオン/オフに変更することができます。