ROTA TPS 125-26 Z-SV90°
Stacionární 3čelisťová sklíčidla, pneumaticky ovládaná
ID 816126
Stacionární sklíčidlo ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 26 mm
- Držák vřetene: Z120
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Zdvih na čelist: 3 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 22 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Výška sklíčidla: 103 mm
- Vlastní hmotnost: 12 kg
Technické údaje
| Vertanding | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 22.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Slag per klem [mm] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 12.0 |
Levering
Aangedreven klauwplaat, stiften, T-moeren, rechte koppeling, hoekkoppeling, montagegereedschap, handleiding; zonder bovenste klemmen