ROTA TPS 200-52 K-SV90°
固定式 3 ジョーチャック、空圧作動
ID 816147
静置型旋盤パワーチャック 標準バージョン
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 静置型ベースプレート
- 貫通穴: 52 mm
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 片側ストローク: 4.2 mm
- 6 bar での最大把持力: 68 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- チャック高さ: 135.5 mm
- 重量: 34 kg
Technické údaje
| セレーション | 1/16" x 90° |
|---|---|
| 最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 68.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 片側ストローク [mm] | 4.2 |
| 重量 [kg] | 34.0 |
納品内容
パワー旋盤チャック、スタッド、Tナット、同径継手、エルボユニオン、アセンブリツール、取扱説明書が付属し、トップジョーは含まれません