KTR 315
Castanhas brutas de sobrepor perfuradas
ID 1446915
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Adequado para: Grampo TANDEM de 2 castanhas tamanho 315
- Dimensões: 148 x 160 x 52 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 9.1 kg
Technické údaje
| Larghezza [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 52.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 315 |
| Peso [kg] | 9.1 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati