arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBC 40-22-8

GBC 40-22-8

Vroubkovaná čelist

ID 490558

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, řezaná
  • Rozhraní 1: W-40-2
Technické údaje:
  • Rozměry: 40 x 22 x 8 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.05 kg
Largura [mm] 40.0
Profundidade [mm] 8.0
Altura [mm] 22.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.05

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação