arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBC 65-35-11

GBC 65-35-11

Vroubkovaná čelist

ID 490562

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, řezaná
  • Rozhraní 1: W-65-2
Technické údaje:
  • Rozměry: 64 x 35 x 11 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.18 kg
Šířka [mm] 64.0
Hloubka [mm] 11.0
Výška [mm] 35.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.18

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben