GFB 65-23-8
Tažná čelist listové pružiny
ID 430190
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque à ressort, mors à traction descendante
- Interface 1: W-65-1
- Dimensions: 65 x 23 x 8 mm
- Poids: 0.05 kg
Technické údaje
| Largeur [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 8.0 |
| Hauteur [mm] | 23.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.05 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation