SGM-AL 125-98-40
Ganasce centrali
ID 1322975
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia centrale in alluminio
- Adatto per: KSC-D 125
- Dimensioni: 125 x 98 x 40 mm
- Peso: 1.5 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 98.0 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.5 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws