arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGM-G3 125-98-40

SGM-G3 125-98-40

センタージョー

ID 1322973

システムジョー、標準

特長:
  • センターグリップジョー
  • 適合タイプ: KSC-D 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 98 x 40 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 2.5 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 98.0
Höhe [mm] 40.0
Gebinde piece
Gewicht [kg] 2.5

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben