arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBN-P 125-40-25

GBN-P 125-40-25

Mors à traction descendante

ID 430147

Mors rapportés, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors à traction descendante de précision
  • Interface 1: W-125-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 40 x 25 mm
  • Poids: 0.9 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 25.0
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.9

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation