PSC Ø12h6-M12-55
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
ID 1398389
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Seřizovací šroub
- Pro upevnění upínacího čepu bez objímky
- Průměr hlavy: 18 mm
- Průměr kroužku: 12h6
- Závit : M12
- Délka šroubu: 55 mm
- Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Technické údaje
| 刀头直径 [mm] | 18.0 |
|---|---|
| 装配直径 | 12h6 |
| 螺纹 | M12 |
| 螺钉长度 [mm] | 55.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
标配范围
带肩螺栓