SPA-PDK 40
附件直接工件夹持系统,标准
ID 40108422
附件直接工件夹持系统,标准
产品特性:
产品特性:
- 定位心轴
- 用于定位夹持岛、夹持站和夹持模块
- 柄径: 25g6
- 重复精度: < 0.021 mm
- 定位精度: < 0.049 mm
- 重量: 0.5 kg
Technické údaje
| Shank diameter | 25g6 |
|---|---|
| Repeat accuracy [mm] | < 0.021 |
| Positioning accuracy [mm] | < 0.049 |
| Weight [kg] | 0.5 |
Scope of delivery
Positioning mandrel