SBS-S-C2 315
Zubehör Drehfutter Standard
ID 8705196
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit Spritzdüsen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
- Passend zu: ROTA NC(-F) plus 2 315-104
- Durchmesser: 32 mm
- Gewicht: 4.2 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 104.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 76.0 |
| H | M6x10 |
| Peso [kg] | 4.2 |