SEI M8
Příslušenství TANDEM
ID 402318
Příslušenství upínacího silového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací vložka
- 1. strana: Povrchová úprava z karbidu wolframu
- 2. strana: Grip
- 3. strana: Grip, 3 mm stupeň
- 4. strana: Úchop, 6 mm stupeň
- 5. strana: Úchop, kulatý, 6 mm stupeň
- 6. strana: Kulatý grip
- Rozměry: 28 x 28 x 13 mm
- Vlastní hmotnost: 0.05 kg
Technické údaje
| Breite [mm] | 28.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 13.0 |
| Tiefe [mm] | 28.0 |
| Passend zu | 160 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Lieferumfang
Spanneinsatz (4 Stück), Befestigungsschraube