GBVS-K 90-41-25
夹持楔块
ID 490721
标准型夹持嵌块
产品特性:
产品特性:
- 夹持楔块
- 接口 1: W-SEI
- 尺寸: 90 x 41 x 25 mm
- 重量: 0.17 kg
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 41.0 |
| 高度 [mm] | 25.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.17 |
ID 490721
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 41.0 |
| 高度 [mm] | 25.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.17 |