GBS 160-50-13.5-8
Getrapte klem
ID 1373328
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Getrapte klem
- Interface 1: W-160
- Afmetingen: 160 x 50 x 13,5 mm
- Klemstap: 8 mm
- Gewicht: 1.01 kg
Technické údaje
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 13.5 |
| Hoogte [mm] | 50.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 1.01 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven