arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GPE 65-22-8-3

GPE 65-22-8-3

Universeel getrapte klauw

ID 430704

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Universeel getrapte klauw
  • Interface 1: W-65-1
Technische gegevens
  • Afmetingen: 65 x 22 x 8 mm
  • Klemdiepte: 3 mm
  • Gewicht: 0.08 kg
Breite [mm] 65.0
Tiefe [mm] 8.0
Höhe [mm] 22.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.08

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben