VBK2-10 1xIL-2x7P 2CH
Accessoires MAGNOS
ID 1611054
Câble de raccordement standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Câble de connexion pour la conception modulaire KEH plus
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
- Système prêt à l'emploi pour une installation facile
- Raccordement de l'unité de commande: 1 x ILME male
- Jonction de la plaque de serrage magnétique: 2 x 7-PIN CIR 24 female
- Nombre de canaux: 2
- Longueur de câble: 10 m
- Poids: 12.9 kg
技術的詳細
| Number of channels | 2.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 10.0 |
| Weight [kg] | 12.9 |
Scope of delivery
Connection cable, operating manual