ZTB Ø50
Příslušenství standardních sklíčidel
ID 814827
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Středicí čepy
- Pro přesné vyrovnání ručních sklíčidel SCHUNK ROTA-S flex na stole stroje.
- Vhodné pro: ROTA-S flex
- Délka: 19 mm
- Průměr D: 50 mm
- Průměr D1: 16 mm
- Vlastní hmotnost: 0.27 kg
Technické údaje
| Länge [mm] | 19.0 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.27 |