KMR HSK 63
Chladící trubice
ID 9799133
KMR HSK 63, Chladící trubice
- Pro rozhraní: HSK 63
- Průměr: 12 mm
- Závit : M18x1
Technické údaje
| For interface | HSK 63 |
|---|---|
| D1 [mm] | 12.0 |
| L1 [mm] | 11.5 |
| L2 [mm] | 36.5 |
| G | M18x1 |
| Weight [kg] | 0.025 |
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895