arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
VBB-5 1xIL-2x7P Illustration similar

VBB-5 1xIL-2x7P

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 420701

Plazo de entrega bajo petición
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2025-06-30
  • Ersetzt durch: 1601414
Produktmerkmale:
  • Verbindungsbox 2 x 7-PIN für max. zwei Magnetspannplatten
  • Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
  • Zur Ansteuerung von bis zu zwei Magnetspannplatten
  • Mit Metall- und Kunststoffmantel zum Schutz gegen heiße Späne
Technische Daten:
  • Kabellänge: 5 m
  • Gewicht: 7.5 kg
Kabellänge [m] 5.0
Gewicht [kg] 7.5

Lieferumfang
Verbindungsbox, Kabel, Stecker, Betriebsanleitung