arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64 類似のイラスト

TENDO Turn VDI 40 Ø20x64

油圧拡張ツールホルダー

ID 216207

product.stock.stockLevelStatus.inStock
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Turn
  • ツールバーインターフェース: VDI
  • 軸方向長さ調整のための調整ネジなし
  • クランプ径: 20 mm
  • 突出長さ: 64 mm
  • 最小トルク: 330 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO Turn
Toolholder interface VDI
Toolholder standard DIN ISO 10889-1
Clamping diameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 37.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 64 mm / 2.5"
L2 [mm] 112.0
L4 [mm] 42.0
Min. torque [Nm] 330.0
Weight [kg] 1.9
Coolant-proof yes
Standard length yes
Without adjustment screw for axial length adjustment

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

冷却
クーラント内部供給用

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。