arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Verrassend veelzijdig

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

Het VERO-S NSE3-snelwisselsysteem overtuigt door zijn hoge trekkracht en de grote maatvastheid van het modulehuis. Hierdoor zijn zeer hoge kantelmomenten en schuifkrachten mogelijk in de modules.
Deze module kan worden uitgebreid met een pakket met verschillende apparatuur. Het meest opvallende is een optionele veeraangedreven conusafdichting die de wisselinterface van de module automatisch vergrendelt zodra de klempen omhoog gaat.

Verbazingwekkend omvangrijk

Positioneren en klemmen in één enkele stap – met VERO-S is efficiency een feit. Deze voorbereidingstijdoptimalisator zorgt voor hogere machinebedrijfstijden en een rationelere productie vanaf partijgrootte 1.

Ons wonder op het vlak van aanpassing

Onverwacht voordelig

ROTA THW3

ROTA THW3

Volledig afgedichte snelwissel-klauwplaten

De ROTA THW3 garandeert gelijkblijvende klemkrachten, minimale onderhoudskosten en een hoge energie-efficiëntie - dit alles in een aangedreven klauwplaat met een snelwisselsysteem. Een gepatenteerd afdichtsysteem op de stootklemmen en op het ontkoppelingsmechanisme voorkomt dat het vet wordt verwijderd en de klemkracht geleidelijk afneemt. De afdichting voorkomt bovendien dat kleine spaanders of vuil de klauwplaatbehuizing binnendringen.

Permanent weinig onderhoud

Als u efficiënter gedraaide onderdelen wilt vervaardigen, zijn onderhoudsarme en fail-safe precisieklemmen vereist die snel en gemakkelijk kunnen worden omgebouwd en, indien nodig, automatisch kunnen worden geladen. De SCHUNK ROTA THW3 snelwissel-klauwplaat met de gepatenteerde afdichting van het klauwplaatmechanisme is hiervoor ontworpen.

Verrassend veelzijdig

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Flexibele handmatige klauwplaat met 4 klauwen

Met de ROTA-M flex 2+2, combineert SCHUNK de voordelen en functies van klauwplaten met 2, 3 en 4 klemmen en van spanners op draai-/freesmachines. Met de handmatige klauwplaat is het mogelijk om ronde, kubusvormige en geometrisch omvangrijke werkstukken vast te klemmen. Een speciale afdichting voorkomt dat spanen en koelvloeistof in de klauwplaat binnendringen.

Centraal compenserende 4-klauwplaat

ROTA-M flex 2+2

Het WOW-effect in de praktijk

Snelwissel-klauwplaat met gepatenteerde afdichting

Het is een dilemma waarmee bedrijven die kleine en middelgrote series produceren op 3-klauwplaten vertrouwd zijn. De korte voorbereidingstijd van snelwissel-klauwplaten is aantrekkelijk, maar ze moeten vaak na een paar uur worden ingevet en om de paar weken grondig worden gereinigd. Afgedichte klauwplaten beloven daarentegen langere onderhoudsintervallen, maar vergen aanzienlijk meer tijd voor elk afzonderlijk voorbereidingsproces. Een bezoek aan de proefgebruiker Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH in Biedenkopf laat het potentieel zien en toont waarom de klauwplaat een nieuwe impuls geeft aan draaitoepassingen.

Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH, Biedenkopf, Duitsland

Vorm - niet langer een factor

De ROTA-M flex 2+2 klauwplaat van SCHUNK tilt flexibiliteit bij het bewerken van werkstukken naar een nieuw niveau. Dienstverlener Josef Schumacher heeft zijn draai-/freescentrum uitgerust met deze nieuwe centraal compenserende handmatige klauwplaat, die nu ideaal is uitgerust voor alle onderdeelgeometrieën. "Hun kwaliteit is heel overtuigend en hun service is ongeëvenaard. We hadden een veelzijdige draaikop nodig om snel en direct te kunnen reageren, en dat gaat het beste met SCHUNK."

Christian Hutlies, directeur, Josef Schumacher GmbH, Brühl bij Keulen, Duitsland

Door de tehnologie van gereedschapshouders en werkstukbevestiging te standaardiseren, is nu een hoge 5-assige productiviteit in de gereedschapsbouw mogelijk

Sinds de reorganisatie van de interne processen kan de gereedschapsmakerij Eberhardt GmbH & Co. KG uit Cleebronn sneller, flexibeler en efficiënter werken. Tegelijkertijd is de productie merkbaar gestegen. Een essentiële bouwsteen van het concept was een uitgebreide standaardisatie van de techniek voor gereedschapshouders en werkstukbevestiging. Het betekent dat een 5-assig frees-/draaicentrum met palletopslag zijn potentieel volledig kan benutten en volgens productiemanager Marco Joch "letterlijk de componenten kan weghappen".

Marco Joch, productiemanager, Eberhardt GmbH & Co. KG, Cleebronn, Duitsland