arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Induktive Näherungsschalter

IN-BES

Beschreibung

Induktive Näherungsschalter zum Abfragen des gegenwärtigen Spannzustandes von SCHUNK ROTA TB2 Kraftspannfuttern.

Optionen und spezielle Informationen

Die induktiven Sensoren werden für die Abfrage von pneumatischen SCHUNK TB2(-LH) Kraftspannfuttern eingesetzt. Induktive SCHUNK Sensoren erfassen berührungslos Metalle und sind unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Wasser. Die Sensoren eignen sich zum Anschluss an eine digitale Eingangsbaugruppe.
Lesen Sie mehr Weniger

Digitale Services für IN-BES

Passend zum Produkt IN-BES bieten wir Ihnen verschiedene digitale Services – die passende Ergänzung für höchste Effizienz, Planungs- und Prozesssicherheit.

2 Produkte gefunden

  • Schaltfunktion  Öffner
  • Schaltungsart  PNP
  • Schaltabstand  3.2 mm
  • Schalthysterese vom Nennschaltabstand  < 15%
  • Max. Schaltfrequenz  300 Hz
  • Min. Umgebungstemperatur  -25 °C
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
BES M12MI-PSC40B-SO4G

BES M12MI-PSC40B-SO4G

Ident.-Nr. 9986713
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Schaltfunktion  Schließer
  • Schaltungsart  PNP
  • Schaltabstand  3.2 mm
  • Schalthysterese vom Nennschaltabstand  < 15%
  • Max. Schaltfrequenz  300 Hz
  • Min. Umgebungstemperatur  -25 °C
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen