arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Schutzabdeckungen

SDE

Beschreibung

Schutzabdeckungen zum Verschließen der Wechselschnittstelle und zur Abdeckung der Plananlageflächen von VERO-S Spannmodulen.

Vorteile – Ihr Nutzen

Schutz der Auflageflächen
Weniger Verschleiß
Verschluss der Bohrung
Keine Verschmutzung durch einfallende Späne
Lesen Sie mehr Weniger

6 Produkte gefunden

SDE 40

SDE 40

Ident.-Nr. 471017
Versandfertig ab Lager
  • Durchmesser  40 mm
  • Material  Aluminium
  • Gewicht  0.1 kg
SDE 99

SDE 99

Ident.-Nr. 471038
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  99 mm
  • Material  Aluminium
  • Gewicht  0.3 kg
SDE 138

SDE 138

Ident.-Nr. 471018
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  138 mm
  • Material  Aluminium
  • Gewicht  0.5 kg
SDE 176

SDE 176

Ident.-Nr. 471035
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  176 mm
  • Material  Aluminium
  • Gewicht  0.7 kg
SDE mini 20

SDE mini 20

Ident.-Nr. 435660
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  20 mm
  • Material  Aluminium
  • Gewicht  0.01 kg
SDE mini 90

SDE mini 90

Ident.-Nr. 435670
Versandfertig ab 11 Arbeitstagen
  • Durchmesser  90 mm
  • Material  Aluminium
  • Gewicht  0.016 kg