SGAL-B 125-68-40
Alu Backen
Ident.-Nr. 432469
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Alu Backe beweglich
- Passend zu: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- Abmessungen: 125,5 x 68 x 40 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 1 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125.5 |
---|---|
Tiefe [mm] | 68 |
Höhe [mm] | 40 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 1 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben