CC Set ER 11
Set ER-spantangen
ID 280220
CC Set ER 11, Set ER-spantangen
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Aantal ER-spantangen: 13
- Voor klemdiameter: Ø1 - 7
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm
Technical details
| For | ER 11 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1 - 7 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 7.0 |
| Weight [kg] | 0.263 |
| Number of ER collets | 13.0 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B