CC ER 11 Ø3-3.5
ER 콜릿
Ident.-Nr. 280105
CC ER 11 Ø3-3.5, ER 콜릿
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 클램핑 지름용: Ø3 - 3.5
- 지름: 3.5 mm
- 길이 L1: 18 mm
- 흔들림 정확도: ≤ 0.005 mm
Technische Details
| 用于 | ER 11 |
|---|---|
| 用于夹持直径 | Ø3 - 3.5 |
| D1 min. [mm] | 3.0 |
| D1 max. [mm] | 3.5 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| 重量 [kg] | 0.034 |
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B