SGVS-G3-B 45-26.5-22
VS ジョー
ID 1452074
システムジョー、標準
特長:
特長:
- VS グリップジョー
- クイックチェンジ ジョー
- 適合タイプ: KSC mini
- 寸法: 45 x 26,5 x 22 mm
- クランプステップ: 3 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 0.1 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 26.5 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
System jaw