arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SBM 37 图片仅供参考

SBM 37

卡爪坯件

ID 112109

现货供应
SBM 37, 卡爪坯件

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 17 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 为您的卡盘寻找合适的毛坯爪或卡爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 如果您在卡爪快速查找器中找不到合适的选项,请根据需要设计您的卡爪坯件。点击“配置单个卡盘”,根据您的要求调整尺寸、定义孔距、坯件锥面或进行更多调整。
제품 그룹 죠 블랭크
톱니 1/16" x 90°
슬롯 너비 N [mm] 17.0
B 너비 [mm] 60.0
높이 H [mm] 60.0
길이 L [mm] 70.0
최소 거리 a(죠 팁에서 첫 번째 구멍까지) [mm] 12.0
최소 거리 b(첫 번째부터 두 번째 구멍까지) [mm] 22.0
나사 M12
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/piece [kg] 1.9
드릴 가공 버전에는 구멍 간격 a와 b가 필요합니다. 주문할 때 이를 지정하거나 "개별 척 죠 구성"을 통해 직접 선택할 수 있습니다.